![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341162-WEB-R.jpg)
Montageplatte P31 H35 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Montageplatte P31 H35 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 341162
EAN.
8714161297248
Rabattgruppe : 85
12,65 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 175 mm |
Plate width | 125 mm |
Type of fastening | Clamp mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION