Direkt zum Inhalt
Logo print

Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)

Wand-/Standschränke Legrand

Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)

Best.-Nr. 036020 EAN. 3245060360207
Rabattgruppe : 06
276,45 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 800 mm
Width 800 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
036020.dwg dwg (0.17 Mo)