Direkt zum Inhalt
Logo print

Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 500 x 400 (Höhe x Breite in mm)

Wand-/Standschränke Legrand

Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 500 x 400 (Höhe x Breite in mm)

Best.-Nr. 036015 EAN. 3245060360153
Rabattgruppe : 06
95,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 500 mm
Width 400 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
036015.dwg dwg (0.1 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details