![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486155-WEB-R.jpg)
Montageplatte Auto R9010
Kabelrinnen
Legrand
Montageplatte Auto R9010
Best.-Nr. 486155
EAN.
3414971036796
Rabattgruppe : 85
18,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Vertical |
---|---|
Plate height | 200 mm |
Plate width | 125 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION