Direkt zum Inhalt
Logo print

Modulträger Robur 1 Modul

Video Anlage 2-Draht Bticino

Modulträger Robur 1 Modul

Best.-Nr. 350315 EAN. 8005543455418
Rabattgruppe : 51
58,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Assembly arrangement Other
Number of units 1
Mounting direction Vertical
Material Metal
Material quality Aluminium
Halogen free No
Surface protection Anodised
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 9006
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry Yes
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP54

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
O1682C.pdf pdf (1.53 Mo)