![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NI/NA-NIM01-WW-WEB-R.jpg)
Module Intérieur Additionnel Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - aluminium
Netatmo
NETATMO
Module Intérieur Additionnel Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - aluminium
Best.-Nr. NIM01-WW
EAN.
3700730500203
Surveillez l’environnement de pièces supplémentaires . Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone. Visualisez votre historique et soyez alerté lorsqu'un changement survient dans cette pièce.
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzeige | ohne |
---|---|
Mehrfachanzeige | Nein |
Messbereich | 0-50 °C |
Thermoelement Typ B | Nein |
Thermoelement Typ E | Nein |
Thermoelement Typ J | Nein |
Thermoelement Typ K | Nein |
Thermoelement Typ N | Nein |
Thermoelement Typ R | Nein |
Thermoelement Typ S | Nein |
Thermoelement Typ T | Nein |
Thermoelement RTD | Ja |
Messung der Differenztemperatur | Nein |
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Ja |
Messung von Materialfeuchtigkeit | Nein |
Messwertspeicher | Ja |
Schnittstelle | Ja |
Separater Fühler | Nein |
Infrarot-Messung | Nein |
Breite | 45 mm |
Höhe | 105 mm |
Tiefe | 45 mm |
Einbautiefe | 45 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 0-50 °C |
Lagertemperatur | 0-50 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 4.2-6 V |
---|---|
Nennstrom | 0.00001-0.00001 A |
Standby Verbrauch | 0.01 mA |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Montageart | Sonstige |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Adressierbar | Nein |
IEC code (Pack 1) | LR 03 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Alkaline |
Anzahl Pack 1 | 4 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 44 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Anwendungsname | Netatmo Weather |
Produktnutzungsfunktion | Wärmekomfortverwaltung |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION