![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387539-LEGRAND-1000.jpg)
Metallschutzschlauch LA19 7,62M
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metallschutzschlauch LA19 7,62M
Best.-Nr. 387539
EAN.
8009561099128
Rabattgruppe : 78
3.141,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 7.62 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 102 mm |
Nominal size in inch | Other |
Außendurchmesser | 113 mm |
Innendurchmesser | 102 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Sheathing material 1st coating | Polyvinyl chloride (PVC) |
Sheathing material 2nd coating (exterior) | Not sheathed |
Sealing | No sealing |
---|---|
Einsatztemperatur | -20-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Biegeradius, statisch | 1020 mm |
Colour | Grey |
Electrical characteristics | With conducting characteristics |
Flame accelerating | Yes |
Bending strength | Pliable |
With approval according to UL | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION