![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387537-LEGRAND-1000.jpg)
Metallschutzschlauch LA17 7,62M
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metallschutzschlauch LA17 7,62M
Best.-Nr. 387537
EAN.
8009561099104
Rabattgruppe : 78
3.317,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 7.62 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 63 mm |
Nenngröße in Zoll | sonstige |
Außendurchmesser | 73 mm |
Innendurchmesser | 63.3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) | ohne Ummantelung |
Dichtung | ohne Dichtung |
---|---|
Einsatztemperatur | -20-60 °C |
Schutzart (IP) | IP65 |
Biegeradius, statisch | 630 mm |
Farbe | grau |
Elektrische Eigenschaften | mit Leiteigenschaften |
Flammverbreitend | Ja |
Biegeverhalten | biegsam |
Mit Zulassung nach UL | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION