![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387533-LEGRAND-1000.jpg)
Metallschutzschlauch LA13 30,48M
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metallschutzschlauch LA13 30,48M
Best.-Nr. 387533
EAN.
8009561099067
Rabattgruppe : 78
2.291,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 30.48 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 27 mm |
Nenngröße in Zoll | sonstige |
Außendurchmesser | 33.3 mm |
Innendurchmesser | 26.7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) | ohne Ummantelung |
Dichtung | ohne Dichtung |
---|---|
Einsatztemperatur | -20-60 °C |
Schutzart (IP) | IP65 |
Biegeradius, statisch | 270 mm |
Farbe | grau |
Elektrische Eigenschaften | mit Leiteigenschaften |
Flammverbreitend | Ja |
Biegeverhalten | biegsam |
Mit Zulassung nach UL | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION