![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387532-LEGRAND-1000.jpg)
Metallschutzschlauch LA12 45,78M
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metallschutzschlauch LA12 45,78M
Best.-Nr. 387532
EAN.
8009561099050
Rabattgruppe : 78
2.233,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 45.72 m |
---|---|
Nominal diameter | 21 mm |
Nominal size in inch | Other |
Outer diameter | 26.5 mm |
Inner diameter | 21 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Sheathing material 1st coating | Polyvinyl chloride (PVC) |
Sheathing material 2nd coating (exterior) | Not sheathed |
Sealing | No sealing |
---|---|
Einsatztemperatur | -20-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Bending radius, static | 210 mm |
Colour | Grey |
Electrical characteristics | With conducting characteristics |
Flame accelerating | Yes |
Bending strength | Pliable |
With approval according to UL | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION