Metallschutzschlauch Inox P2x1 - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metallschutzschlauch Inox P2x1 - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 387843
EAN.
8009561100374
Rabattgruppe : 78
54,75 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 50 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 16 mm |
Nenngröße in Zoll | sonstige |
Außendurchmesser | 21.5 mm |
Innendurchmesser | 15.5 mm |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) | ohne Ummantelung |
Dichtung | ohne Dichtung |
Druckfestigkeit | 1250 N |
---|---|
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Schutzart (IP) | IP65 |
Biegeradius, statisch | 160 mm |
Farbe | grau |
Elektrische Eigenschaften | mit Leiteigenschaften |
Flammverbreitend | Ja |
Biegeverhalten | biegsam |
Mit Zulassung nach UL | Ja |