![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4702MG-WEB-R.jpg)
Metall-Tragring 2-modulig für LIVINGLIGHT-Einsätze mit Spreizkrallenbefestigung
LivingLight
Bticino
Metall-Tragring 2-modulig für LIVINGLIGHT-Einsätze mit Spreizkrallenbefestigung
Best.-Nr. LN4702MG
EAN.
8005543449660
Rabattgruppe : 55
3,91 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Mounting with claw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
---|---|
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Other |
Material quality | Other |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION