Metall-Bogen Mf 90° PG7
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metall-Bogen Mf 90° PG7
Best.-Nr. 386351
EAN.
8009561129795
Rabattgruppe : 78
13,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|
Ausführung | 90°-Winkel |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG7 |
Gewindelänge | 14 mm |
Einteilig | Nein |
---|---|
Farbe | sonstige |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |