Metall-Bogen Ff Seitl.90° PG9
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metall-Bogen Ff Seitl.90° PG9
Best.-Nr. 386312
EAN.
8009561129481
Rabattgruppe : 78
20,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Degree of protection (IP) | IP65 |
---|---|
Model | 90°-elbow |
Construction type | Other |
Thread connection size | PG9 |
One-piece | No |
---|---|
Colour | Other |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |