![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386316-LEGRAND-1000.jpg)
Metall-Bogen Ff Seitl.90° PG21
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metall-Bogen Ff Seitl.90° PG21
Best.-Nr. 386316
EAN.
8009561129528
Rabattgruppe : 78
29,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|
Ausführung | 90°-Winkel |
Bauform | sonstige |
Gewindeanschlussgröße | PG21 |
Einteilig | Nein |
---|---|
Farbe | sonstige |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |