![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386315-LEGRAND-1000.jpg)
Metall-Bogen Ff Seitl.90° PG16
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metall-Bogen Ff Seitl.90° PG16
Best.-Nr. 386315
EAN.
8009561129511
Rabattgruppe : 78
23,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Degree of protection (IP) | IP65 |
---|---|
Model | 90°-elbow |
Construction type | Other |
Thread connection size | PG16 |
One-piece | No |
---|---|
Colour | Other |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |