![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386301-LEGRAND-1000.jpg)
Metall-Bogen Ff Seitl.90° G1/4"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metall-Bogen Ff Seitl.90° G1/4"
Best.-Nr. 386301
EAN.
8009561129399
Rabattgruppe : 78
20,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal size in inch | 1/4 inch |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP65 |
Model | 90°-elbow |
Construction type | Other |
One-piece | No |
---|---|
Colour | Other |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |