![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386322-LEGRAND-1000.jpg)
Metall-Bogen Ff 90° G3/8"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metall-Bogen Ff 90° G3/8"
Best.-Nr. 386322
EAN.
8009561129580
Rabattgruppe : 78
18,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|
Ausführung | 90°-Winkel |
Bauform | Innengewinde |
Einteilig | Ja |
---|---|
Werkstoff der Verschraubung | Metall |
Farbe | grau |