![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386324-LEGRAND-1000.jpg)
Metall-Bogen Ff 90° G3/4"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metall-Bogen Ff 90° G3/4"
Best.-Nr. 386324
EAN.
8009561129603
Rabattgruppe : 78
23,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Degree of protection (IP) | IP65 |
---|---|
Model | 90°-elbow |
Bauform | Innengewinde |
One-piece | Yes |
---|---|
Werkstoff der Verschraubung | Metall |
Colour | Grey |