Metall-Bogen Ff 90° G1"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Metall-Bogen Ff 90° G1"
Best.-Nr. 386325
EAN.
8009561129610
Rabattgruppe : 78
29,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Degree of protection (IP) | IP65 |
---|---|
Model | 90°-elbow |
Bauform | Innengewinde |
One-piece | Yes |
---|---|
Werkstoff der Verschraubung | Metall |
Colour | Grey |