Metall-Befestigungsplatte Mfm
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Metall-Befestigungsplatte Mfm
Best.-Nr. CM585154
EAN.
3599075851541
Rabattgruppe : 61
81,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Horizontal |
---|---|
Plattenhöhe | 150 mm |
Plattenbreite | 94 mm |
Befestigungsart | Klickbefestigung |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Ja |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION