![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/585140-CABLOFIL-1000.jpg)
Metall-Befestigungsplatte Mfm
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Metall-Befestigungsplatte Mfm
Best.-Nr. CM585140
EAN.
3599075851404
Rabattgruppe : 61
16,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 100 mm |
Plate width | 94 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION