Direkt zum Inhalt
Logo print

Messbereichs-Skala, Skala: 0-200 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600

Zeitschaltuhren Aufputz Legrand

Messbereichs-Skala, Skala: 0-200 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600

Best.-Nr. 004615 EAN. 3245060046156
Rabattgruppe : 44
12,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Maßeinheit Ampere
Anfangswert Skala 0
Nominaler Endwert der Skala 200
Überstromskala Nein
Breite der Messskala 70 mm
Höhe der Messskala 45 mm
Max. Zeigerausschlag 45 °
Montageart Sonstige

Dokumentation

2 Dokumente
AutoCAD 3D
004610.dwg dwg (0.11 Mo)
AutoCAD 3D
004615.dwg dwg (0.11 Mo)