Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Farblos ), 12/48V AC/DC, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Farblos ), 12/48V AC/DC, 1TE
Best.-Nr. 412925
EAN.
3414970531520
Rabattgruppe : 43
34,80 €
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
Farbe der Kalotte | weiß |
---|---|
Leuchtmittel | LED |
Max. Lampenleistung | 0.12 W |
Bemessungsspannung | 48 V |
Spannungsart | AC/DC |
---|---|
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 44 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION