Direkt zum Inhalt
Logo print

Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Grün ), 230 VAC, 1TE

Verteilereinbau Legrand

Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Grün ), 230 VAC, 1TE

Best.-Nr. 604077 EAN. 3245066040776
Rabattgruppe : 43
35,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Colour calotte Green
Lamp type LED
Lamp socket Other
Max. Lampenleistung 0.55 W
Rated voltage 250 V
Voltage type AC
Width in number of modular spacings 1
Built-in depth 70 mm
Degree of protection (IP) IP40

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02140EN-01.pdf pdf (0.23 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
604077.dwg dwg (0.08 Mo)