Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MaxiRex D72/2 Plus,digitale Wochenschaltuhr für Fronttafeleinb., 2Kanal,24VAC/DC
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
MaxiRex D72/2 Plus,digitale Wochenschaltuhr für Fronttafeleinb., 2Kanal,24VAC/DC
Best.-Nr. 049686
EAN.
4010957496869
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Frontmontage 72x72 mm |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 2 |
Versorgungsspannung | 24-24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-60 Hz |
Gangreserve in Jahren | 6 |
Ganggenauigkeit pro Tag | 1 s |
Textführung im Display | Ja |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Ja |
Wochenprogramm | Ja |
Jahresprogramm | Nein |
Ferienprogramm | Nein |
Impulsprogramm | Nein |
Zyklusprogramm | Nein |
Astroprogramm | Nein |
Zufallsprogramm | Nein |
Betriebsstundenzähler | Nein |
Netzsynchron | Nein |
---|---|
Quarzgesteuert | Ja |
Funkgesteuert | Nein |
Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 1 min |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 | 1 min |
Anzahl der Speicherplätze | 28 |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Externer Tastereingang | Nein |
Schaltungsvorwahl | Ja |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 8 A |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 72 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 44 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION