![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Mauer- Und Abzweigdosen
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
Mauer- Und Abzweigdosen
Best.-Nr. 10
EAN.
8012199166094
Rabattgruppe : 51
34,95 €
/
Stück
Verpackungseinheit
7 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Installation technique | Other |
Breite | 74.8 mm |
Höhe | 53.9 mm |
Tiefe | 22.5 mm |
---|---|
Number of call buttons | 1 |
Colour | Other |
Connected object | No |