Manette LIVINGLIGHT MyHOME BUS - symbole ON/OFF/GEN - 2 modules - blanc
MyHOME
Bticino
Manette LIVINGLIGHT MyHOME BUS - symbole ON/OFF/GEN - 2 modules - blanc
Best.-Nr. N4911M2AFN
EAN.
8005543418147
Rabattgruppe : 55
2,68 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Ja |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | Klemmbefestigung |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 5.3 mm |
Lagertemperatur | -10-70 °C |