![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078410-LEGRAND.jpg)
M45 Doppeltaster
Mosaic
Legrand
M45 Doppeltaster
Best.-Nr. 078410
EAN.
3245060784102
Rabattgruppe : 29
165,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Seriendimmer | Nein |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Ja |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
---|---|
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Nennspannung | 27-27 V |
Frequenz | 0-0 Hz |
Steuerspannung | 0-27 V |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 40.2 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 34.2 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION