LivingNow MyHome-Tastsensor 2-fach zum Steuern von Beleuchtung und Rollläden
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow MyHome-Tastsensor 2-fach zum Steuern von Beleuchtung und Rollläden
Best.-Nr. K4652M2
EAN.
8005543615157
Rabattgruppe : 56
80,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Ja |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Funk bidirektional | Nein |
Montageart | Unterputz |
Mit Diebstahl-/Demontageschutz | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
Anzahl der Tasten | 2 |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit Display | Nein |
Werkstoff | sonstige |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9011 |
Transparent | Nein |
Mit Raumthermostat | Nein |
Mit Infrarot-Sensor | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
---|---|
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 18 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Frequenz | 0-0 Hz |
Standby Verbrauch | 5 mA |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Adressierbar | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Art der Steuerung | SCS |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Produktnutzungsfunktion | Steuer- und Kontrollsystem |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION