![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4743V230T-WEB-F.jpg)
LivingNow LED-Aggregat 230V mit hoher Leuchtkraft in der Farbe weiss
Living Now
Bticino
LivingNow LED-Aggregat 230V mit hoher Leuchtkraft in der Farbe weiss
Best.-Nr. K4743V230T
EAN.
8005543617878
Rabattgruppe : 54
6,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | White |
Type of fastening | Floor fastening |
---|---|
Width | 6 mm |
Height | 28.5 mm |
Depth | 6 mm |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Supply current | 0.00098-0.00098 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION