![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4202F-WEB-R.jpg)
LivingNow Einsatz mit F-Buchse in 1-moduliger Ausführung
Living Now
Bticino
LivingNow Einsatz mit F-Buchse in 1-moduliger Ausführung
Best.-Nr. K4202F
EAN.
8005543611043
Rabattgruppe : 54
12,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Through loss at 2150 MHz | 2 dB |
TV frequency band | 5-862 MHz |
Suitable for remote power supply | No |
Radio frequency band | 87.5-108 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
---|---|
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 31 mm |
Min. depth of built-in installation box | 32 mm |
Built-in depth | 22 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Terminal marking indication | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION