Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingNow Abdeckung für 1-moduligen Bewegungsmelder in der Farbausführung White

Living Now Bticino

LivingNow Abdeckung für 1-moduligen Bewegungsmelder in der Farbausführung White

Best.-Nr. KW16 EAN. 8005543614143
Rabattgruppe : 54
4,59 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK00
Width 22 mm
Height 86 mm
Depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 Dokument