Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingNow Abdeckrahmen 3-modulig in der Farbausführung Gold

Living Now Bticino

LivingNow Abdeckrahmen 3-modulig in der Farbausführung Gold

Best.-Nr. KA4803ZW EAN. 8005543616352
Rabattgruppe : 54
21,10 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 1
Montagerichtung Horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe Gold
RAL-Nummer (ähnlich) 1004
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) Sonstige
Schlagfestigkeit IK04
Befestigungsart einrasten
Breite 125 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 30 mm
Einbaubreite 125 mm
Einbauhöhe 86 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02845EN-01.pdf pdf (0.59 Mo)
1 Dokument
9 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00885-V01.01-EN.pdf pdf (1.09 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00884-V01.01-EN.pdf pdf (1.09 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00886-V01.01-EN.pdf pdf (0.72 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00940-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01138-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01052-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002589 (0.29 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01105-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)