LivingNow 6-moduliger Tragring für den Einbau von 1- und 2-moduligen Einsätzen
Living Now
Bticino
LivingNow 6-moduliger Tragring für den Einbau von 1- und 2-moduligen Einsätzen
Best.-Nr. K4706
EAN.
8005543611128
Rabattgruppe : 54
9,47 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 187 mm |
---|---|
Mounting method | Snap mounting |
Depth | 20 mm |
Height | 72 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Other |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Material | Plastic |
With screws | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION