LivingNow 5-mod. Rahmen mit integr. Busleitung für 4-mod. Dose; Farbe: White
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 5-mod. Rahmen mit integr. Busleitung für 4-mod. Dose; Farbe: White
Best.-Nr. KW8104P1
EAN.
8005543643945
Rabattgruppe : 56
25,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Montagehalter |
---|---|
Breite | 205 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 4.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
---|---|
Farbe | weiß |
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Aufputz |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION