LivingNow 3-moduliger Rahmen mit integrierter Busleitung in der Farbe White
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 3-moduliger Rahmen mit integrierter Busleitung in der Farbe White
Best.-Nr. KW8103
EAN.
8005543643761
Rabattgruppe : 56
15,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Montagehalter |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 120 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 4.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | weiß |
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Aufputz |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION