![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4510C-WEB-R.jpg)
LivingNow 2-moduliges Gateway with Netatmo mit Master-Switch 1-modulig
Living Now
Bticino
LivingNow 2-moduliges Gateway with Netatmo mit Master-Switch 1-modulig
Best.-Nr. K4510C
EAN.
8005543671986
Rabattgruppe : C5
131,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Ja |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | Zigbee |
Funk bidirektional | Ja |
Ausführung | Mehrfach-Schnittstellen |
Montageart | Unterputz |
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal | 100 |
Demontageschutz | Ja |
Mit LED-Anzeige | Nein |
Updatefähig | Ja |
Betriebsspannung | 230-250 V |
Spannungsart | AC |
Protokoll | TCP/IP |
Providerabhängig | Nein |
Visualisierung | Ja |
Web-Server | Nein |
Funk-Schnittstelle | Ja |
IR-Schnittstelle | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | 0-45 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Lastart | Nicht anwendbar |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 0.75-2.5 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Adressierbar | Nein |
IEC code (Pack 1) | CR 2032 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 3.3 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Schnittstelle intelligente Produkte |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION