Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingNow 2-moduliger Tragring für den Einbau von 1- und 2-moduligen Einsätzen

Living Now Bticino

LivingNow 2-moduliger Tragring für den Einbau von 1- und 2-moduligen Einsätzen

Best.-Nr. K4702 EAN. 8005543615188
Rabattgruppe : 54
2,03 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 76 mm
Mounting method Snap mounting
Depth 18.5 mm
Height 72 mm
Mounting method of the module inserts Front side
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With built-in installation box No
Mounting direction Horizontal and vertical
Suitable for mounting in round junction box 60 mm Yes
With nail No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Model Other
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Material Plastic
With screws Yes
Flush-mounted installation Yes

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02847EN-00.pdf pdf (0.12 Mo)
1 Dokument
12 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
LGRP-01388-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01357-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717744 (0.46 Mo)
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-01906-V01.01-EN.pdf pdf (1.14 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01905-V01.01-EN.pdf pdf (1.15 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01904-V01.01-EN.pdf pdf (1.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717747 (0.45 Mo)