![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG26M2-WEB-R.jpg)
LivingNow 2-modulige Abdeckung für TV-R-SAT-Dosen in der Farbausführung Black
Living Now
Bticino
LivingNow 2-modulige Abdeckung für TV-R-SAT-Dosen in der Farbausführung Black
Best.-Nr. KG26M2
EAN.
8005543644386
Rabattgruppe : 54
3,09 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
---|---|
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
Number of modules (module system) | 2 |
With buses/couplings | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
With lighting | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 86 mm |
Device depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION