![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-KM25M2-WEB-R.jpg)
LivingNow 2-modulige Abdeckung für TV-R-Dosen in der Farbausführung Sand
Living Now
Bticino
LivingNow 2-modulige Abdeckung für TV-R-Dosen in der Farbausführung Sand
Best.-Nr. KM25M2
EAN.
8005543644065
Rabattgruppe : 54
3,09 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Verwendung | Koaxial-Antennensteckdose |
---|---|
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Beige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 1015 |
Transparent | Nein |
---|---|
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Mit Beleuchtung | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 86 mm |
Gerätetiefe | 7 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION