LivingNow 1-moduliges Klingelläutwerk 12V AC mit Lautstärke 80 dB
Living Now
Bticino
LivingNow 1-moduliges Klingelläutwerk 12V AC mit Lautstärke 80 dB
Best.-Nr. K4351V12
EAN.
8005543647035
Rabattgruppe : 54
37,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 80 dB |
Nominal voltage | 12-12 V |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Type of current | AC |
Electricity consumption | 5-5 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Number of modules (module system) | 1 |
Width in number of modular spacings | 22.3 |
Wireless | No |
Width | 22 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | No |
RAL-number | 7015 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
With complemantary luminous signal | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION