![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW4033-WEB-R.jpg)
LivingNow 1-moduliger Zugtaster mit Schließer- und Öffnerkontakt; Farbe White
Living Now
Bticino
LivingNow 1-moduliger Zugtaster mit Schließer- und Öffnerkontakt; Farbe White
Best.-Nr. KW4033
EAN.
8005543614495
Rabattgruppe : 54
17,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit Adapterplatte |
---|---|
Ausführung | Einzeltaster |
Bedienungsart | Zugschnur |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung kontaktlos | Nein |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Polzahl | 1 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Mit Beleuchtung | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
---|---|
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Aufdruck | ohne |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 35 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 32.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION