![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4356V12-WEB-R.jpg)
LivingNow 1-moduliger Summer 12V AC mit Lautstärke 80 dB
Living Now
Bticino
LivingNow 1-moduliger Summer 12V AC mit Lautstärke 80 dB
Best.-Nr. K4356V12
EAN.
8005543647059
Rabattgruppe : 54
28,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal voltage | 12 V |
---|---|
Type of current | AC |
Electricity consumption | 5 A |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Loudness | 80 dB |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Surface protection housing | Untreated |
Housing colour | Black |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Built-in |
Built-in transformer | No |
Width | 22 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 42 mm |
Built-in depth | 34 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
RAL-number | 7015 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Loudness setting | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION