![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4953-WEB-R.jpg)
LivingNow 1-moduliger Kabelauslass mit Öffnungsdurchmesser 9mm
Living Now
Bticino
LivingNow 1-moduliger Kabelauslass mit Öffnungsdurchmesser 9mm
Best.-Nr. K4953
EAN.
8005543618875
Rabattgruppe : 54
2,57 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 28 mm |
Built-in depth | 18 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION