![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG01PN-WEB-R.jpg)
LivingNow 1-modulige Tastenabdeckung mit Symbol "Heizung" in der Farbe Black
Living Now
Bticino
LivingNow 1-modulige Tastenabdeckung mit Symbol "Heizung" in der Farbe Black
Best.-Nr. KG01PN
EAN.
8005543668894
Rabattgruppe : 54
3,80 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Thermostat |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION