LivingNow 1-modulige Datendose Kategorie 6 geschirmt in der Farbe Sand
Living Now
Bticino
LivingNow 1-modulige Datendose Kategorie 6 geschirmt in der Farbe Sand
Best.-Nr. KM4279C6S
EAN.
8005543621950
Rabattgruppe : 54
13,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 6 |
Colour | Beige |
RAL-number | 1017 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | Yes |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | Other |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Colour coding | Yes |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41 mm |
Number of modules (module system) | 1 |
Built-in depth | 31 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION