![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4269R-WEB-R.jpg)
LivingNow 1-modulige Audio-Anschlussbuchse RCA rot/weiß in der Farbe Sand
Living Now
Bticino
LivingNow 1-modulige Audio-Anschlussbuchse RCA rot/weiß in der Farbe Sand
Best.-Nr. KM4269R
EAN.
8005543621738
Rabattgruppe : 54
12,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Utilization | S-Video |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 1015 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
With strain relief | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 38 mm |
Min. depth of built-in installation box | 31.5 mm |
Built-in depth | 21.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION