![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM06V-WEB-R.jpg)
LivingNow 1-mod. Tastenabdeckung Rollladen für vert. Installation; Farbe Sand
Living Now
Bticino
LivingNow 1-mod. Tastenabdeckung Rollladen für vert. Installation; Farbe Sand
Best.-Nr. KM06V
EAN.
8005543669068
Rabattgruppe : 54
2,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "arrows" |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION