LivingNow 1-mod. Tastenabdeckung mit großem Beleuchtungsfenster; Farbe Sand
Living Now
Bticino
LivingNow 1-mod. Tastenabdeckung mit großem Beleuchtungsfenster; Farbe Sand
Best.-Nr. KM01X
EAN.
8005543612071
Rabattgruppe : 54
3,46 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Touch control button |
---|---|
Imprint/indication | Various symbols |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 1015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION